alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-83XKS4-SC11

不锈钢 3件式 高压 3通 球阀, PCTFE阀座, 1/4 in. 卡套管接头 x 1/4 in. NPT内螺纹, SC-11 清洁

  • 型号 SS-83XKS4-SC11
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
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛手柄
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
最高温度压力额定值 250°F @ 1000 PSIG /121°C @ 68.9 BAR
O 型圈 碳氟 FKM
孔口 0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
阀座材料 PCTFE
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
阀门材料 不锈钢
流动型式 三通(阀),切换式
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
特点 PCTFE 密封
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 NPT 内螺纹
连接3规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-83XKS4-SC11

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。