alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-92S4-O

不锈钢 拨动开关阀, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 常开执行器

  • 型号 SS-92S4-O
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
执行机构工作模式 常开弹簧回复
执行机构型号 92 系列
执行机构应用 通用
润滑剂 Dow M111
压力额定值下的最高温度 200°F @ 450 PSIG /93°C @ 31 BAR
孔口 0.125 in /3.2 mm
打包 碳氟 FKM
室温压力额定值 450 PSIG @ 100°F /31 BAR @ 37°C
阀杆尖材料 PTFE
阀杆类型 软阀座 PTFE
UNSPSC (SWG01) 40141602
阀门材料 不锈钢
流动型式 直通(2 通)
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37011001
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141602
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-92S4-O

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。