alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-CHS6-1

SS 提动阀芯 413 bar (6000 psig) 单向阀,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头,0.07 bar (1 psig)

  • 型号 SS-CHS6-1
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 3/8 in.
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
支撑环材料 PTFE
润滑剂 Christo-lube MCG 111 (WL8)
最高温度压力额定值 400°F @ 4280 PSIG /204°C @ 294 BAR
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
密封材料 碳氟 FKM
弹簧涂层
Surface Finish 标准
测试 无可选测试
UNSPSC (SWG01) 40141641
阀门材料 316 不锈钢
断裂压力 1 psi (0.07 bar, 0.007 MPa)
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 3/8 in.
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141601
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-CHS6-1

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。