alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-CHVCO16-5

SS 提动阀芯 344 bar (5000 psig) 单向阀,1 in. 外螺纹 VCO 接头,0.35 bar (5 psig)

  • 型号 SS-CHVCO16-5
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1 in.
连接1类型 面密封 (O 型圈) VCO
UNSPSC (SWG01) 40141601
断裂压力 5 psi (0.35 bar, 0.035 MPa)
清洁工艺 特殊清洁和包装 (SC-11)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
连接2类型 面密封(O型圈)VCO
连接2规格 1 in.
eClass (4.1) 37010801
eClass (6.0) 27300601
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (4.03) 40141601
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-CHVCO16-5

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。