alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-H83PS8-33C

不锈钢 3件式 高压 6700 psig (461 bar) 球阀, PEEK 阀座, 1/2 in. 卡套管接头, 常闭 133型 执行器

  • 型号 SS-H83PS8-33C
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
UNSPSC (SWG01) 40141607
可获得的选择 气动执行机构
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 PEEK 阀座
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-H83PS8-33C

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。