alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-H83XPS4-53S

不锈钢 3件式 高压 3通 球阀, PEEK阀座, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头 x 1/4 in. NPT内螺纹, 弹簧回程 153型 执行器

  • 型号 SS-H83XPS4-53S
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
执行机构工作模式 切换弹簧回复
执行机构型号 153 系列
执行机构应用 通用
紧固件材料 公制
润滑剂 Perf.聚醚/Tung.二硫化物/二硫化钼
最高温度压力额定值 450°F @ 500 PSIG /232°C @ 34.4 BAR
O 型圈 碳氟 FKM
孔口 0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值 10000 PSIG @ 100°F /689 BAR @ 37°C
阀座材料 PEEK
服务等级 耐高压
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
可获得的选择 气动执行机构
流动型式 三通(阀),切换式
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 PEEK 阀座
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 NPT 内螺纹
连接3规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (6.0) 37010401
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-H83XPS4-53S

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。