alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-HFD3B-VCR4-P30

316L VIM/VAR 高流量 预设压力 超高纯 气体调压阀, 圆顶加载使用点 型, 1/4 in. VCR 接管, 30 psig (2.0 bar)

  • 型号 SS-HFD3B-VCR4-P30
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316L VIM-VAR
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 面密封 (金属垫片) 接管
孔口 0.120 in / 3.0 mm
Outlet Range 0 至 150 psig (10.3 bar)
出口压力(磅/平方英寸) 30 psig (2.0 bar)
最大进口压力 1000 psig (68.9 bar)
流量系数 0.2
连接2类型 面密封 (金属垫片) 接管
连接2规格 1/4 in.
eClass (6.0) 37011108
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41110000
UNSPSC (4.03) 41112404
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-HFD3B-VCR4-P30

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。