alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-L63TS8

不锈钢 3件式 60系列 低温服务 球阀, 加强型PTFE阀座, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-L63TS8
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
球/阀杆材料 不锈钢
紧固件材料 316 不锈钢
法兰密封材料 丁纳橡胶 C
手柄颜色 黑色
手柄类型 锁杆
润滑剂 Dow 55M
最高温度压力额定值 250°F @ 1150 PSIG /121°C @ 79.2 BAR
打包 加强型 PTFE
室温压力额定值 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
阀座材料 加强型 PTFE
阀座弹簧材料 316 不锈钢
服务等级 耐低温
Size 1/2 in. 标称 - 63 系列
阀杆支撑材料 PEEK
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 低温作业
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-L63TS8

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。