alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-L83XKF4

不锈钢 3件式 高压 低温服务 3通 球阀, PCTFE阀座, 1/4 in. NPT内螺纹

  • 型号 SS-L83XKF4
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 NPT内螺纹
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛手柄
润滑剂 Christo-lube MCG 111 (WL8)
最高温度压力额定值 200°F @ 2000 PSIG /93°C @ 137 BAR
O 型圈 丁纳橡胶 C
孔口 0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
阀座材料 PCTFE
服务等级 耐低温
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
流动型式 三通(阀),切换式
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 PCTFE 密封
连接2类型 NPT内螺纹
连接2规格 1/4 in.
连接3类型 NPT 内螺纹
连接3规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-L83XKF4

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。