alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QC4-S-400K3

不锈钢 仪表快速接头 不带阀的管茎, 0.3 Cv, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 绿色键

  • 型号 SS-QC4-S-400K3
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
润滑剂 所有元件均无润滑剂
带状键条
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
系列 仪表快速接头
Size 1/4 in.
套管 绿色带键套管
Spring 标准弹簧
UNSPSC (SWG01) 31163101
流量系数 0.3 - 与标准或逆流本体连接时,0.4 - 与全流量本体连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
配置 阀杆
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QC4-S-400K3

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。