alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QC4-S-400K6

不锈钢 仪表快速接头 不带阀的管茎, 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头, 白色键 (QC4 系列)

  • 型号 SS-QC4-S-400K6
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
润滑剂 所有元件均无润滑剂
带状键条
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
系列 仪表快速接头
Size 1/4 in.
套管 白色带键套管
Spring 标准弹簧
eClass (4.1) 37110302
UNSPSC (SWG01) 31163101
可获得的选择 带键,白色
流量系数 0.3 - 与标准或逆流本体连接时,0.4 - 与全流量本体连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
舱壁 無附壁
配置 阀杆
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QC4-S-400K6

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。