alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QC8-D-810K2

不锈钢 仪表快速接头 带阀的管茎, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头, 橙色键 (QC8 系列)

  • 型号 SS-QC8-D-810K2
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
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈 碳氟 FKM
带状键条
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
压力/温度_额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 仪表快速接头
Size 1/2 in.
套管 橙色带键套管
Spring 标准弹簧
UNSPSC (SWG01) 31163101
可获得的选择 带键,橙色
流量系数 1.5 - 与标准或逆流本体连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
舱壁 無附壁
配置 DESO 阀杆
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QC8-D-810K2

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。