alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QC8-S1-810

不锈钢 仪表快速接头 不带阀的穿板管茎, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头 (QC8 系列)

  • 型号 SS-QC8-S1-810
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
润滑剂 所有元件均无润滑剂
无漆选项
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C
系列 仪表快速接头
Size 1/2 in.
套管 标准套管
Spring 标准弹簧
eClass (4.1) 37110302
UNSPSC (SWG01) 31163101
流量系数 2.4 - 与标准或逆流本体连接时,3.3 - 与全流量本体连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
舱壁 附壁
配置 穿板 SESO 阀杆
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QC8-S1-810

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。