alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QM2-B-2PF

不锈钢 小型快速接头 管体, 0.05 Cv, 1/8 in. NPT 内螺纹

  • 型号 SS-QM2-B-2PF
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/8 in.
连接1类型 NPT内螺纹
夹气 0.1 cm3
本体阀选购件 标准型本体阀
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
压力/温度_额定值(连接和断开) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
系列 微型快速接头
Size 1/8 in.
溢出 0.1 cm3
测试 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
UNSPSC (SWG01) 31163101
流量系数 0.05 - 与 DESO 阀杆连接时,0.06 - 与 SESO 阀杆连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
配置 本体
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QM2-B-2PF

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。