alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QM2-D-2PF

不锈钢 小型快速接头 带阀的管茎, 0.05 Cv, 1/8 in. NPT 内螺纹

  • 型号 SS-QM2-D-2PF
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/8 in.
连接1类型 NPT内螺纹
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
压力/温度_额定值(连接和断开) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
系列 微型快速接头
Size 1/8 in.
Spring 标准弹簧
UNSPSC (SWG01) 31163101
流量系数 0.05 - 与标准或逆流本体连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
配置 DESO 阀杆
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QM2-D-2PF

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。