alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QTM2A-B-8M0K4

不锈钢 PTFE密封 快速接头 管体, 8 mm 世伟洛克卡套管接头, 黄色键 (QTM2 系列)

  • 型号 SS-QTM2A-B-8M0K4
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 镀Xylan®316不锈钢
连接1规格 8 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
夹气 0.1 cm3
本体阀选购件 标准型本体阀
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈 PTFE
室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力/温度_额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 PTFE 密封快速接头
Size 1/8 in.
套管 黄色带键套管
溢出 0.1 cm3
Spring 标准弹簧
测试 0.1 cm3
UNSPSC (SWG01) 31163101
可获得的选择 带键,黄色
流量系数 0.8 - 与 DESO 阀杆连接时,0.9 - 与 SESO 阀杆连接时
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
配置 本体
eClass (4.1) 37110302
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QTM2A-B-8M0K4

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。