alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-QTM8-D-16PF

不锈钢 PTFE密封 快速接头 带阀的管茎, 1 in. NPT 内螺纹

  • 型号 SS-QTM8-D-16PF
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 镀Xylan®316不锈钢
连接1规格 1 in.
连接1类型 NPT内螺纹
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈 PTFE
室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力/温度_额定值(连接和断开) 50 PSIG @ 70 °F /3.4 BAR @ 21 °C
系列 PTFE 密封快速接头
Size 1/2 in.
套管 标准套管
Spring 标准弹簧
UNSPSC (SWG01) 31163101
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
舱壁 無附壁
配置 DESO 阀杆
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 31160000
UNSPSC (4.03) 31163101
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-QTM8-D-16PF

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。