alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-R4S12MM

不锈钢 高压 比例卸荷阀, 12 mm 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-R4S12MM
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 12 mm
连接1类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
润滑剂 Dow Corning Molykote 55 润滑脂
最高温度压力额定值 300°F @ 1500 PSIG /148°C @ 103 BAR
室温压力额定值 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C
密封材料 碳氟 FKM
服务等级 高压
Size 1/4 in.
测试 无可选测试
UNSPSC (SWG01) 40141606
阀门材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 12 mm
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141606
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-R4S12MM

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。