alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-R4S8

不锈钢 高压 比例卸荷阀, 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头

  • 型号 SS-R4S8
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
润滑剂 Dow Corning Molykote 55 润滑脂
最高温度压力额定值 300°F @ 1500 PSIG /148°C @ 103 BAR
室温压力额定值 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C
密封材料 碳氟 FKM
服务等级 高压
Size 1/4 in.
测试 无可选测试
UNSPSC (SWG01) 40141606
阀门材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2类型 世伟洛克 ® 卡套管接头
连接2规格 1/2 in.
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141606
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-R4S8

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。