alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-S62PF4RT

不锈钢 3件式 60系列 耐蒸汽球阀, PEEK阀座, 1/4 in. ISO锥形内螺纹

  • 型号 SS-S62PF4RT
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 ISO 锥形内螺纹
球/阀杆材料 不锈钢
紧固件材料 316 不锈钢
法兰密封材料 Grafoil®
手柄颜色 黄色
手柄类型 锁杆
润滑剂 Christo-lube MCG 111 (WL8)
最高温度压力额定值 600°F @ 200 PSIG /315°C @ 13.7 BAR
打包 PEEK
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
阀座材料 PEEK
阀座弹簧材料 316 不锈钢
服务等级 蒸汽用
Size 1/4 in. 标称 - 62 系列
阀杆支撑材料 PEEK
测试 按照 WS-22 进行测试
UNSPSC (SWG01) 40141607
阀门材料 不锈钢
流动型式 两通(阀),截流式,直通
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
特点 蒸汽应用
连接2类型 ISO 锥形内螺纹
连接2规格 1/4 in.
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141607
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
该零部件号的用户零部件信息:SS-S62PF4RT

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。