alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-ST16AS16AS16-36

光滑内孔 PTFE 软管,304 SS 和纤维编织层,硅树脂外层,1 in. SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转,36 in. (91.4 cm)

  • 型号 SS-ST16AS16AS16-36
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 PTFE
连接1规格 1 in.
连接1类型 SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头
软管尺寸 1 英寸 (25.4 毫米)
软管长度 36 in. (91.4 cm)
连接2类型 SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头
连接2规格 1 in.

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

该零部件号的用户零部件信息:SS-ST16AS16AS16-36

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。