alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克® GB 系列全流量球阀Swagelok GB series full-flow ball valves

为高流量应用带来更高的安全性和简易的安装性

世伟洛克® GB 系列全孔径全流量通用球阀可在各种应用中提供行业领先的性能,包括石油和天然气工业的液压、喷射和灭火系统;压缩天然气 (CNG) 车辆基础设施的隔离;化学加工和石化精炼工业中的高腐蚀性烷基化操作的隔离。这种新型阀门能够双向流动,以减少安装不当的可能性,其设计可在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装、最大限度地减少了返工需求并提供了可靠的关断性能,因此可以在各种要求苛刻的应用中确保员工安全和系统高效运行。

索取有关 GB 阀门的更多信息 请查看 GB 系列产品目录

提高安全性。节省时间。管理成本。

世伟洛克 GB 系列球阀通过减少安装和验证在大流量工业应用中安装的组件的性能所需的时间和成本来提供价值。

  • 该阀专为实现快速简便的安装而设计,双向流动则消除了对反向安装的担忧。世伟洛克® 整体式卡套管接头端接的尺寸范围为 3/8 至 1 in.,因此进一步简化了系统设计并最大程度地减少了人工和组件需求
  • 通过 100% 的装配测试,减少了初装后发生泄漏或进行昂贵返工的可能性,以确保 GB 系列球阀开箱即用。阀体密封性能通过静液压系统验证测试得到了验证,最高可达最大额定压力的 1.5 倍
  • 该阀专为实现实现简单的定制而设计,其螺栓形式可用作可选锁定手柄或面板安装件的安装点以及与 ISO 5211 气动执行机构相兼容的支架。能够根据工厂外部的需要配置 GB 系列球阀,在某些情况下,可以通过减少库存的 SKU 来精简全流通阀的库存。

苛刻应用中的可靠性能

世伟洛克 GB 系列球阀还经过精心设计,旨在通过有助于保护员工并在恶劣条件下最大限度地延长组件寿命的特性、材料和设计方案而使所有者和操作者长期受益。

  • 该阀的设计着重于安全性,采用正在申请专利的机械锁定端螺钉设计,可降低意外解体或泄漏的风险。经过验证的防泄漏阀杆密封设计和防脱出阀杆提供了更高的可靠性。
  • 为降低恶劣环境下的腐蚀风险,GB 系列球阀有多种合金材料可供选择,例如 6 钼、2507 合金、C-276 合金、625 合金和 825 合金以及标准的世伟洛克® 316/316L 不锈钢。
  • 为适合酸性气体工况,GB 系列可配制为采用根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准而选择的结构材料,并且该系列符合有关动力和工艺管道系统的 ASME B31.1 和 B31.3 标准。

所有 GB 系列球阀均享有世伟洛克有限终身质保服务,并且可随时订购标准配置。欲了解更多详细信息,请与您当地的授权销售与服务中心联系。