alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

卡套管接头和转换接头

卡套管接头和卡套管转换接头

购买目录
世伟洛克卡套接头易于安装、拆卸和重复安装且具有无泄漏气密性密封。后卡套的几何形状和低温渗碳处理工艺已获得专利,可以提供牢固的管子抓紧。双卡套技术能够很好的抵抗振动疲劳并能承受高压和极端温度。

通过视频世伟洛克卡套管接头极限测试了解更多信息。

规格

额定压力 高达60000 psig/4130 bar
配置 直通


弯头


三通


四通


管帽、堵塞和转换接头


色谱分析和柱端


螺母


卡套
结构材料 包括316/316L、2507不锈钢和优化了强度、抗腐蚀性、焊接性和延展性的其他材料

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"