alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

卡套管接头和转换接头

卡套管接头和转换接头的工作压力可达 11 000 psi (757 bar)

> 是否在寻找高于 11 000 psi 压力的接头?

选购卡套管接头管件目录

规格

压力额定值 最高 11 000 psig (760 bar)
结构材料 包括不锈钢和其他针对强度、耐腐蚀性、可焊性及延展性进行了优化的材料
端接
类型 NPT、ISO/BP、SAE/MS、AN、焊接端、孔口接头、卫生法兰、卡套管转换接头
尺寸 1/16 至 2 in.;2 至 50 mm
配置 直通、弯头、三通、四通、端帽、堵头、螺母和卡套色谱分析和柱端

世伟洛克卡套管接头以易于安装、拆卸和重新组装的形式提供防漏而气密的密封。牢固的卡套管抓紧采用专利的双卡套技术,可抵抗振动疲劳并承受高压和极端温度。

世伟洛克建议切勿将世伟洛克卡套管接头组件与其他制造商的组件混用/互换。

  • 对于双卡套卡套管接头,尚无任何工业设计标准。每家公司都根据自己的设计标准而非任何公认的标准制造组件。
  • 互换和混用卡套管接头组件可能导致不可预知的性能、环境排放以及成本上升,并且在关键应用中可能十分危险。

双卡套机械式抓紧设计

双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开,每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。前卡套相对于接头本体和卡套管外表面产生密封。转动螺母时,后卡套沿轴向向前推前卡套,并沿径向施加有效的卡套管抓紧力

先进的几何形状、铰链-夹箍式后卡套设计

这是 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克不锈钢卡套管接头的标准设计,其旨在帮助安装人员完成更具一致性的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸下,一种获得专利的表面硬化工艺以及专利的凹槽和特定几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。具有铰链-夹箍作用的后卡套设计进一步提升了传统卡套设计所具有的强大性能。

查看世伟洛克卡套管接头极限测试,以了解有关极限条件测试的更多信息

了解我们的卡套管接头安装基础知识培训

查看我们的中高压卡套管接头和转换接头

了解世伟洛克卡套管接头如何帮助您减少泄漏并改善运营

选购卡套管接头 请浏览我们的目录

是否有问题?查找销售与服务中心

安心的产品选择: 必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

注意:切勿将世伟洛克的双卡套管接头端接组件(或不符合工业设计标准的其他产品)与其他制造商的组件混用/互换。