alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

密闭取样系统

本地化,可配置,可信赖。

本地化制造和支持,提高正常工作时间及效率。

定制化的世伟洛克取样系统可以实现安全、高效的取样过程 - 满足您的特定应用需求。可选面板具有各种配置及先进特性。此外,本地化支持能确保快捷、可靠的专家服务。

  • 采用世伟洛克的可靠部件进行设计和制造。
  • 经过工厂认证的本地专家进行本地技术支持。
  • 通用安装选项,便于安装。
  • 可利用零件编号表对标准样品系统进行配置,以简化订购。
  • 附加仪器可选,包括压力表、仪表及流量指示器。
  • 世伟洛克产品支持终生有限责任保修。

世伟洛克提供的两类取样系统:

钢瓶取样系统(GSM)

GSM 
玻璃瓶取样系统(GSL)

GSL 

世伟洛克将向您提供精确、安全的取样系统,该系统可依照您的规格进行定制,并按照您的计划完成交付。如需更多信息或报价,请联系您当地的世伟洛克授权销售与服务中心。如需了解可选的各种世伟洛克取样系统配置,请查看取样系统应用指南

请查看我们提供的各种取样钢瓶,它们可满足适用于化学品运输的DOT、加拿大交通部及TPED标准。

了解我们的取样系统培训,可以帮助您设计出有效的取样系统以及判断和消除存在的问题,从而助您提高效率、节约资金。

我们可以对您的取样系统进行从分接头到分析仪的专业深入评估,这将提高您现有取样系统的可靠性。

如果您缺乏人力,世伟洛克可以提供客户定制解决方案为您制造流体系统组件,从而助您一臂之力。

安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

 注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。