alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

全流量快速接头

全流量快速接头

  • 提供无孔口限流的流量可用于管路传输和排放系统
  • 无需拆卸阀体便可轻松更换O型圈
  • 提供各种管茎和管体保护器选购件
  • 适用于宽范围的压力和温度

规格

额定压力 达到6000 psig (413 bar)
温度 达到400°F (204°C)
材料

本体 316不锈钢,黄铜
O型圈 碳氟化合物KFM,Buna N

端接

类型  世伟洛克卡套管接头、NPT、ISO/BSP锥形和平行螺纹
尺寸 1/4至1英寸; 6毫米

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。