alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

仪表快速接头

仪表快速接头

  • 设计用于仪表系统,推入式连接使操作快速方便
  • 提供单端关断或双端关断设计使溢出少
  • 适用于取样系统、测试或校准设备中频繁连接、有最小夹气和溢出要求的场合
  • 管茎插入件仅使用一个O型圈密封,同时保持了O型圈的定位
  • 夹持管茎的锁定装置具有大接触面积


规格

额定压力 达到3000 psig (206 bar)
温度 达到500°F (260°C)
70℉(20℃)下的最高流量 10 U.S. gal/min (37 L/min) 水
溢出和夹气 0.3至3.0 cm³
材料

本体 316 不锈钢,黄铜
O型圈  FKM,FFKM,EP,Buna N

端接

类型 世伟洛克®卡套管接头、NPT、ISO/BSP锥形和平行螺纹
尺寸 1/8至1/2英寸; 6至12毫米


查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"