alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

PTFE密封快速接头

PTFE密封快速接头

  • 这些快速接头适用于含危险化学品的应用场合,能够使因危险或腐蚀性介质产生的溢出和夹气危险降低。
  • 与多种物质化学相容
  • 配有保护用凹式密封件
  • 配有冲洗阀设计


规格

额定压力  达到4500 psig (310 bar)
温度 0至120°F (-17 to 48°C)
70°F (20°C) 下的最高流量 50 U.S. gal/min (180 L/min) 水
溢出 0.1至1.0 cm³
夹气 0.1至2.0 cm³
材料

本体 316不锈钢,黄铜
本体和DESO密封 PTFE
端接

类型 世伟洛克®卡套管接头、NPT、ISO/BSP锥形和平行JIC 37° 扩口
尺寸 1/8至1英寸; 6至12毫米


查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

"安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。"