软管隔热
无论介质温度如何,都应防止冷凝并保持冷却器软管的表面温度接近环境温度。由于在芯片制造过程中使用挥发性和高危险性流体,冷凝可能是半导体工厂面临的主要问题。检测到的每一个液滴/泄漏都可能被视为可能的危险流体,导致车床或工厂出于安全原因而关闭。在其他低温应用(例如带有压力降的焦耳-汤普森效应)当中,隔热软管将减少或消除流体系统组件的外部结冰(结冰会影响其性能)。
世伟洛克软管隔热还可以最大程度地减少整条软管的热量散失,并使介质温度始终保持稳定和一致。隔热欠缺将需要更高水平的冷却能量,并会影响半导体工厂车床的温度稳定性。
好处
- 利用紧凑的气凝胶材料保持系统的灵活性和热稳定性
- 通过硅胶末端密封最大程度地减少水蒸气从末端侵入
- 紧凑的材料实现了较小的外径,从而简化了布线并节省了空间
- 通过隔热层上带有颜色编码的外部包裹物,可轻松识别软管类型(例如,供给管与回流管)
- 软管尺寸从 3/8 in. 到 1 in. (9.6 mm 到 25.4 mm)不等,可满足大多数应用需求
规格
材料 | |
低导热性气凝胶隔热 | |
包覆层 | 聚烯烃 |
端接夹锁 | 硅树脂 |
适用公称软管尺寸 | 3/8 至 1 in. |
温度范围 | &Ndash;65 至 257°F (–53 至 125°C) |
查看并购买我们应用最广泛的产品。
了解有关世伟洛克产品如何为您服务的更多信息。浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
安心的产品选择:
必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。 ⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |