中高压产品
中高压接头、阀门和卡套管
世伟洛克的中高压阀门、接头和流体控制装置专为应对您遇到的各种压力而设计。即使在高风险、高振动的环境中,您同样可以更快速地建立牢固而可靠的连接。世伟洛克在最高压力下依然提供高质量的性能。
中高压行业应用与市场
石油天然气
- 海上近海
- 井下
- 海底
- 陆上中游
- 实验工厂
运输
- H2 燃料补给基础设施
- H2 车载
- 航空航天
- 试验台
其他行业
- 水射流切割
- 食品和乳制品
- 研究与开发
安心的产品选择:
必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。 ⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |
中高压接头
FK 系列中压卡套管接头
世伟洛克创新的 FK 系列中压卡套管接头和转换接头安装简便,与锥面及螺纹接头相比,可降低安装成本、延长正常运行时间并提高安全性和环保合规性。FK 系列能够在压力高达 22,500 psig (1551 bar) 的应用中提供无泄漏气体密封和抗振动能力。FK 系列卡套管接头采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金 (NACE & NORSOK) 和 625 合金 (NACE) 材质,在各种卡套管类型和材料上均具有可靠的性能。
锥面及螺纹接头
是否要维护您的锥面及螺纹系统?世伟洛克提供一系列尺寸可达 1 ½ 英寸的选件,以帮助确保密封系统的安全性。提供中压可达 20,000 (1378 bar) 和高压可达 60,000 psig (4134 bar) 的选件。可提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金 (NACE) 和 625 合金 (NACE) 材质且带有抗振选件的锥面及螺纹接头。