alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

锥形和螺纹接头

锥和螺纹配件

锥面及螺纹接头(IPT 系列)

商店锥体和螺纹配件IPT 系列目录

中压

锥面及螺纹 (C&T) 连接提供可靠的中高压性能。用于验证连接是否合适的关于所有压力连接的渗出孔标准。

请参阅中压设计特征

规格

压力额定值 最高 20 000 psig (1378 bar)
温度额定值 最高 1000°F (537°C)
结构材料 316 不锈钢、2507 合金、625 合金
端接
尺寸 1/4 至 1–1/2 in.
配置 直通、弯头、三通、四通、端帽、堵头

高压

API-6A(井口装置和采油树设备的规范)规定了 9/16 英寸高压锥面及螺纹接头的尺寸。世伟洛克公司遵循在此规范中指定的机械密封尺寸。

请参阅高压设计特征

规格

压力额定值 最高 60 000 psig (4134 bar)
温度额定值 最高 1000°F (537°C)
结构材料 316 不锈钢、2507 合金、625 合金
端接
尺寸 1/4 至 9/16 in.
配置 直通、弯头、三通、四通、端帽、堵头

锥面及螺纹 (C&T) 连接提供可靠的中高压性能。可以采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金制造符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的锥面及螺纹 接头。还提供抗振连接组件。

选购锥面及螺纹接头(IPT 系列)

是否有问题?查找销售与服务中心

安心的产品选择: 必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。