alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

中压双关断和排放阀

中压双关和放气阀

中压双关断和排放阀(IPT 系列)

关断和排放阀目录

IPT 系列关断和排放阀分两种配置;单关断(针阀/针阀)和排放与双关断和排放(球阀/针阀/球阀或针阀/针阀/针阀),二者均采用 316 不锈钢结构。双关断和排放配置允许进行双可靠隔离。

规格

工作压力 最高 20 000 psig (1378 bar)
温度 最高 650°F (121°C)
端接 内螺纹 NPT:1/4 至 1 in.
中压锥面及螺纹:1/4 至 1 in.
高压锥面及螺纹:1/4、3/8 和 9/16 in.
世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头:1/4 至 3/4 in.

是否有问题?查找销售与服务中心

安心的产品选择: 必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。