FK 系列中压卡套管接头
FK 系列中压卡套管接头和转换接头的工作压力可达 22 500 psi (1551 bar)
规格
压力额定值 | 最高 22 500 psig (1551 bar) |
温度额定值 | 最高 1000°F (537°C) |
结构材料 | 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金 |
端接 | |
类型 | NPT,中压锥面及螺纹转换接头,外螺纹 SAE/MS |
尺寸 | 1/4、3/8、1/2、9/16、3/4、1 in.;6、10、12 mm(仅采用 316 不锈钢时提供 1 in. 的尺寸) |
配置 | 直通、弯头、三通、四通、孔口连接器、卡套管转换接头、端帽、堵头 |
提供其他中压产品 | 中压球阀、中压卡套管 |
所有者和经营者面临着控制成本、确保安全性和环保合规性以及优化效率的巨大压力。从初始构建和调试到日常运营和维护,降低总生命周期成本都是重中之重。这通常需要寻求替代传统中压接头解决方案的创新替代方案。
FK 系列压缩式接头可以为石油天然气领域的海上资产所有者和制造商带来巨大的效益。此类接头可减少安装时间并降低装配和维护成本,同时提供更可靠、更牢固的连接,从而延长正常运行时间。
若要获取有关特定应用的支持,请与您当地的销售与服务中心联系
选择锥面及螺纹接头还是 FK 系列压缩式卡套管接头?
通过更换其为中压流体系统应用指定的接头类型,海上资产的所有者和运营者可以节省大量资金。通过从传统的锥面及螺纹接头(图 1)转换到创新的 FK 系列压缩式卡套管接头(图 2),装配人员能够以大约快五倍的速度完成接头安装,同时几乎消除了水压试验和验收试验步骤中的返工需求。此外,资产交付后,FK 系列压缩式卡套管接头的性能将提高系统可靠性并减少整体维护需求。这些效益可节省大量资金并降低总体拥有成本。
节省劳动力和成本的关键是减少装配用于连接卡套管与系统组件的接头所需的时间。与 FK 系列压缩式卡套管接头相比,锥面及螺纹接头需要安装人员制备一根卡套管,因此装配时间大约要长五倍。由于资产需要数十至数百个连接,因此,具有更快速安装能力的 FK 系列卡套管接头可显著节省时间和成本并加快完成资产的交付。
观看并比较 FK 系列与锥面及螺纹接头的安装
世伟洛克获得专利的 FK 系列中压卡套管接头的简单的两件式设计由一个内螺纹接头本体和一个预装套筒组成,该预装套筒包含外螺纹 FK 系列螺母以及安装于一次性塑料轴上的前后卡套。预装套筒确保安装人员正确调整卡套方向,目视检查卡套是否到位,并轻松适当地将其装入内螺纹本体中。世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头能够在高达 22 500 psig (1551 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金材质的卡套管接头。
是否有问题?查找销售与服务中心
安心的产品选择:
必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。 ⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |