中高压单向阀
中高压单向阀(IPT 系列)
如果采用 316 不锈钢材质,球面密封提升阀芯、软密封提升阀芯和双密封球形单向阀的工作压力最高为 60 000 psig (4134 bar),公称开启压力为 15 psi (1.0 bar),端接尺寸为 1/4 至 1 in.。此类阀门适用于酸性气体应用,并且可按照 NACE MR0175/ISO15156 标准选择材料。
规格
工作压力 | 最高 60 000 psig (4134 bar) |
温度 | 最高 650°F (343°C) |
公称开启压力 | 15 psi (1.0 bar),提供可选压力 |
阀体材料 | 316 不锈钢 |
密封选件 | 球面密封提升阀芯 – 金属对金属阀座 软密封提升阀芯 – O 型圈阀座,标准材料为 HNBR 双密封球 – 玻璃填充的 PTFE 阀座,由金属对金属密封提供支持。 |
端接 | |
类型 | 世伟洛克 FK 中压卡套管接头(仅限软密封和球面密封),内螺纹 NPT,锥面及螺纹 |
尺寸 | 1/4 至 3/4 in.(FK 中压卡套管接头);1/8 至 1 in.(内螺纹 NPT),1/4 至 1 in.(锥面及螺纹) |
查看并购买我们应用最广泛的中高压阀门。
了解有关世伟洛克产品如何为您服务的更多信息。浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
安心的产品选择:
必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。 ⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |