中压和高压卡套管
锥面及螺纹卡套管 — IPT 系列
世伟洛克提供工作压力高达 20 000 psig (1378 bar)、可与中压接头一起使用的冷拔 316 不锈钢公称外径中压卡套管,以及额定压力高达 60 000 psig (4134 bar)、可与高压接头一起使用的高压卡套管。
规格
材料 | 316/316L 不锈钢 | |
压力额定值 | 20 000 psig (1378 bar) | 60 000 psig (4134 bar) |
中压 20 000 psig (1378 bar) | ||
英制卡套管外径 (in.) | 公称卡套管外径 (in.) | 公称卡套管内径 (in.) |
1/4 | 0.248–0.243 | 0.104–0.109 |
3/8 | 0.370–0.365 | 0.198–0.203 |
9/16 | 0.557–0.552 | 0.307–0.312 |
3/4 | 0.745–0.740 | 0.432–0.438 |
1 | 0.995–0.990 | 0.557–0.562 |
高压 60 000 (4134 bar) | ||
英制卡套管外径 (in.) | 公称卡套管外径 (in.) | 公称卡套管内径 (in.) |
1/4 | 0.248–0.243 | 0.079–0.083 |
3/8 | 0.370–0.365 | 0.121–0.125 |
9/16 | 0.557–0.552 | 0.182–0.187 |
中压卡套管— FK 系列
为了与世伟洛克 FK 系列接头一起使用,请从厚壁退火管或冷拔 1/8 硬度卡套管中进行选择。冷拔 1/8 硬度更为坚固,因此可以减小壁厚并提高通过相同直径卡套管的流量。
规格
厚壁退火 | 冷拔 1/8 硬度 | |
材料 | 316/ 316L 不锈钢 | 316/ 316L 不锈钢 |
Presión de servicio | 15 000 psig (1034 bar) | 20 000 psig (1378 bar) |
Tamaños | 外径 1/4 in.,壁厚 0.095 in. 外径 3/8 in.,壁厚 0134 in. 外径 1/2 in.,壁厚 0.188 in. |
外径 1/4 in.,壁厚 0.065 in. 外径 3/8 in.,壁厚 0.083 in. 外径 1/2 in.,壁厚 0.109 in. 外径 3/4 in.,壁厚 0.165 in. |
高压卡套管— Sno-Trik 系列
将世伟洛克 Sno-Trik 产品与我们经过应变硬化或退火的真实外径管的预制锥形卡套管管段相连接。应变硬化更为坚固,因此可以减小壁厚并提高通过相同直径卡套管的流量。提供 2 至 120 in.(5 至 305 cm)的长度范围。
规格
材料 | 316 不锈钢 |
压力额定值 | |
应变硬化卡套管 | 60 000 psig (4134 bar) |
退火卡套管 | 30 000 psig (2067 bar) |
尺寸 | 外径 1/4 in.,壁厚 0.083 in. 外径 1/4 in.,壁厚 0.095 in. 外径 3/8 in.,壁厚 0.125 in. 外径 9/16 in.,壁厚 0.187 in. |
了解有关世伟洛克产品如何为您服务的更多信息。浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
安心的产品选择:必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。 |