中压球阀
世伟洛克® 中压球阀
世伟洛克提供适合于中压应用的耳轴球阀和海底应用球阀。
是否有任何疑问?请与您当地的世伟洛克销售与服务中心联系。
耳轴中压球阀(CTB 系列)
世伟洛克® CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,能够在压力最高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合,提供可靠关断。此类阀门适用于酸性气体应用,其材料根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准而选择。
规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | -17 至 121°C (0 至 250°F) |
端接 | |
类型 | 锥面及螺纹 |
尺寸 | 1/4 至 1 in. |
配置 | 开关(2 通),切换/转移(3 通) |
孔口尺寸 | 0.209 英寸(5.31 毫米);0.375 英寸(9.52 毫米) |
耳轴中压球阀(FKB 系列)
世伟洛克® FKB 系列耳轴式中压球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一转操作的特点,可在压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中实现可靠关断。
规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | -17 至 121°C (0 至 250°F) |
流量系数 | 0.44 至 11.3 |
端接 | |
类型 | 世伟洛克 FK 中压卡套管接头或 NPT |
尺寸 | 1/4 至 1 in. |
配置 | 开关(2 通),切换(3 通) |
执行 | 手动或气动 |
孔口尺寸 | 0.209 in. (5.31 mm)、0.375 in. (9.52 mm)、0.560 in. (14.2 mm) |
海底应用球阀(IPT 系列)
世伟洛克® IPT 系列海底应用球阀为双向两通耳轴式阀门,专为压力高达 15 000 psig (1034 bar) 的油井维修应用而设计。此类阀门适用于酸性气体应用,其材料根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准而选择。
规格
工作压力 | 最高 15 000 psig (1034 bar) |
温度 | -17 至 121°C (0 至 250°F) |
端接 | |
类型 | 中压锥面及螺纹 (C&T)、世伟洛克中压卡套管接头 (FK)、内螺纹 NPT |
尺寸 | 1/4 至 1 in. |
孔口尺寸 | 0.25 英寸(6.4 毫米)、0.38 英寸(9.7 毫米)、0.47 英寸(11.9 毫米) |
安心的产品选择:
必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。 ⚠ 警告:请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |