密闭取样系统
面向工业应用的取样面板和支持服务
取样可靠性对于优化成本和确保过程输出的质量至关重要,然而要寻求合适的系统,需要仔细分析样品压力、温度、相态、兼容性和化学成分等多种因素无论是需要流体系统专家对您的系统或取样实践进行分析,还是仅需要根据您的规格制造安全且易于使用的离线取样系统,我们都可以为您提供帮助。
世伟洛克可提供以下服务:
- 业界领先的取样专业知识
- 本地设计、装配和支持
- 根据良好实践而建立的标准设计
- 符合系统要求的适应性
- 由获得认证的技术人员进行装配和测试
- 一家供应商提供装配所需的所有组件和单一零部件编号
可配置、本地、可靠的取样组件
我们的标准取样面板完全可配置、本地制造并享有本地支持服务,因此可以安全可靠地提取 准确且具代表性的工艺样品 ,并可以在储存或运输期间保持其化学成分 以供稍后分析。我们的取样面板不仅始终如一地提供可靠的性能,而且还旨在尽可能地提高操作员的安全性、易用性和系统的正常运行时间。
我们推出两种类型的以一致可靠的一揽子方式提供气体和液体非浆料取样服务的离线取样系统 。世伟洛克技术人员组装的取样面板可作为单一零部件编号订购,因此您可以轻松购买易于安装、操作和维护且经过优化而在您的运营中良好运行的取样解决方案。
- 世伟洛克® 取样模块 (GSM) 是使用密封的金属承压钢瓶来提取液体或气体的取样面板。该闭环取样系统利用压差驱动流体通过取样系统,从而确保流体新鲜度并随时准备提取样品。
- 世伟洛克®取样液体 (GSL) 是一种仅适用于液体的取样系统,工艺流体在大气压下存储时不存在分馏或蒸发风险的应用中,可以将流体抽入带有自密封隔膜帽的非承压实验室瓶中。
由世伟洛克工程师设计。专为您的应用而优化。
所有世伟洛克离线取样系统均旨在保护您的员工并提高您的盈利能力,而且由流体系统专家在本地进行配置,以符合您的规格。
专为系统安全而设计
世伟洛克离线取样系统将过程压力与样品瓶和用户相分离,从而防止过充和超压状态。我们的面板设计还具有将操作员出错可能性减少到较低程度的功能,例如 GSL 样品抽取机构上的弹簧复位手柄可防止意外分发。
专为易于使用而设计
世伟洛克离线取样系统旨在减少取样所需的排序步数,而且还可以简化维护工作。GSM 和固定容积 GSL 面板上的切换阀配置允许同时控制流体路径并向操作员提供明确的排序指示,而且在维护期间可以隔离仪表等组件以尽可能地减少停机时间。
专为获得可靠的结果而设计
循环回路的 GSM 取样面板将新鲜样品提供给可将样品保持在与取样期间相同工艺条件下的钢瓶,从而确保样品具有代表性。一个 GSL取样器可以使用实验室玻璃瓶以即时反馈样品流的可视质量。我们所有的取样面板均配有世伟洛克卡套管接头,因此可减少潜在泄漏 点。
为适合您的运营,可以采用多种附件定制世伟洛克离线取样系统,包括额外的仪器、样品冷却器、自动控制装置、特种合金、不同的安装选购件等等。
可轻松获得取样技术支持
为满足您的特定需求,我们训练有素的工程师和技术人员将与您密切合作,以共同确定合适的面板类型和适当的配置。评估您当前的系统并讨论您的取样要求后,他们将推荐、配置并组装符合您规格的取样面板。
取样系统评估与咨询
是否希望对您的取样系统和实践进行更深入的分析?我们的世伟洛克®取样评估与咨询服务 团队可以造访您的工厂,以帮助您:
- 提高运营绩效
- 消除潜在的安全和环境问题
- 定期获取更多具有代表性的样品
取样系统培训
我们的取样专家还可以帮助您的团队掌握预防、诊断并消除与 相关的代价高昂问题的知识,世伟洛克® 取样系统培训 以行业专家 Tony Waters 的教学为基础:
欲了解更多信息,请联系我们
无论您是需要可靠的取样组件、技术支持服务以帮助您从取样流程中获得更好的结果,还是需要培训以帮助您更具成本效益地管理取样流程,我们都可以为您提供帮助。