机械密封支座系统
用于泵、搅拌器和混合器的机械密封支持系统
密封支持系统专为支持特定的机械密封和一系列工艺条件而设计。这些系统向机械密封供应气体或液体,以调节密封件工作的环境。
确保密封支持系统的合理设计和安装可使旋转设备用于生产。如果密封系统流体脏污或含有颗粒,则密封寿命会受到不利影响。同样,在错误的压力或温度下输送流体会导致过早甚至灾难性的密封失效。
依照 API 682 标准的系统优化设计
世伟洛克提供易于安装且享有世伟洛克有限终身质保服务的机械密封支持系统,包括套件和组件。我们的密封支持系统可用于各种美国石油学会 (API) 方案配置,并根据 API 682 第四版: 泵 - 轴密封系统用于离心泵和旋转泵 标准中详述的行业最佳实践进行装配。
世伟洛克机械密封支持套件和组件采用标准设计,其中包括 API 682 规定的最小组件布置。在构建密封支持系统时,我们尽量避免使用管螺纹并限制数量,从而最大程度地减少发生高昂泄漏的可能性。
可配置。本地化。可信赖。
了解精心设计的密封支持系统如何帮助您最大程度地减少停机时间、降低泄漏可能性并简化维护操作。
世伟洛克密封方案套件和组件
密封方案套件
密封方案套件是用于将密封支持方案连接到泵的一组组件。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在周转或实施其他项目期间将方案连接到泵的标准化流程。套件还遵循 API 最佳实践,凭借向技术人员展示弯管的位置从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。
了解作为密封方案套件提供的世伟洛克大气侧方案和工艺侧方案。
密封方案组件
密封方案组件是包含大部分 API 密封支持方案的面板、密封罐或防滑系统。密封方案组件订购编号结构允许用户选择不同的配置和额外的系统组件,以满足特定的现场或应用要求。还提供了订购编号结构中未列出的选件和配置。密封方案组件可以单独订购,也可以与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。
在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请与授权的世伟洛克销售与服务中心联系,以确保提供适当数量的卡套管和卡套管支持材料,从而实现安全高效的安装。
了解作为密封方案组件提供的世伟洛克密封方案与工艺侧方案之间。
密封方案之间
API 方案 52、API 方案 53A、API 方案 53B、API 方案 53C、API 方案 54、API 方案 55、API 方案 72、API 方案 74、API 方案 75、API 方案 76、API 方案 72/76
经久耐用的系统可避免停机
要了解世伟洛克制造的机械密封支持套件和组件如何帮助您避免计划外的停机并最大程度地延长旋转设备的使用寿命,请与您当地的授权销售与服务中心联系。