alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

客户聚焦 - AGI Industries

凭借 世伟洛克® FK 系列接头,实现了 AGI Industries 的 13,500 个零泄漏连接

> 下载此客户聚焦故事的 PDF 版本

calendar icon

挑战

AGI Industries 的化学品注入撬系统要求在 15,000 psi 的压力下依然具有卓越的无泄漏密封性能。解决阀门和接头问题可能需要数十小时的人力和数周的停机时间

FK medium pressure tube fittings

解决方案

世伟洛克 FK 系列阀门和接头拥有专利技术,可提供以下优势:

  • 更易于安装
  • 卓越的密封性能
  • 更广泛的卡套管兼容性
  • 无泄漏密封性能

结果

在九个包含 13,500 个潜在泄漏点的化学品注入橇上安装 FK 系列阀门和接头后,AGI Industries:

  1. 在超过 6,000 个循环中检测到 0 次泄漏
  2. 节省超过 160 个工时
  3. 最多实现 100 倍以上的阀门循环
AGI

AGI Industries

作为石油与天然气行业小型泵系统的领先提供商,AGI Industries 无法承受其元件泄漏或故障造成的障碍。因此,当该公司寻求一种可承受 15,000 psi 压力的接头和阀门解决方案以满足其化学品注入橇的苛刻需求时,最终选择了世伟洛克®。

AGI 的每个化学品注入橇均需要多达 1,500 个单独的连接,这意味着存在 1,500 个潜在泄漏点。一旦注入橇开始运行,查找和修复泄漏就需要大量的人力资源,并且可能将生产进度推迟 12 至 14 周。

世伟洛克协助 AGI 确定解决方案以应对挑战:FKB 系列阀门和 FK 系列接头。世伟洛克的解决方案采用获得专利的压缩式接头技术,因此与普通的锥面及螺纹技术相比,该解决方案更易于安装、提供出色的密封性并且与更广泛的卡套管型号相兼容。FKB 系列阀门进行了 6,000 次水压试验无泄漏,而其他类似的球阀则进行 60 至 120 次试验即开始泄漏。


“世伟洛克始终是一位倾听者。” AGI Industries 设计系统分析师 Tony Taylor 表示。“他们更努力地工作。即使有成千上万的连接,世伟洛克也完全可以从容应对”


AGI 在九个注入橇上安装了 FK 系列的产品。在 13,500 个连接中,泄漏记录为零。FK 系列的高性能大大降低了传统锥面及螺纹阀出错的风险,从而帮助 AGI 节省了大量时间和金钱。

欲了解有关 mphp 产品的更多信息,请与您当地的销售与服务中心联系

> 下载此客户聚焦故事的 PDF 版本

AGI 徽标经过 AGI Industries 许可而使用。