alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

案例分析:泄漏检测调研可显著节省成本

工艺分析仪系统中的压力表

机遇

Swagelok leak detection services仔细检查设施的压缩空气系统通常会发现降低成本和环境影响的机会。通过减少工厂的能量消耗可以节省大量成本。此外,还可以经常发现降低运营、维护和维修成本的机会。许多行业多年来一直忽视这些问题,使用的是廉价能源,但今天,了解总体拥有成本对于省钱是必不可少的。例如,1/4 英寸压缩空气管路中的单个泄漏点可能使一家工厂每年损失 2,500 美元到 8,000 美元以上1,这具体取决于压力和能源成本。

当考虑泄漏和低效流动时,能源浪费变得十分惊人。公认的行业估算表明,北美由于压缩空气系统设计和维护不当而造成的能源浪费价值每年高达 32 亿美元。1

Swagelok leak detection services我们的客户(一家天然气加工厂)意识到因压缩空气泄漏而损失收入,将世伟洛克® 流体系统评估与咨询服务视为一次变革的机会。咨询服务会帮助客户在作出关于改善公用空气系统状况的资本支出的重大决策之前更好地了解其选择。

1 压缩油气研究所,从事压缩空气研究。

挑战

我们的客户是加拿大艾伯塔省最大的天然气加工厂之一。主要业务包括酸性气体处理、共流处理、天然气液体提取和分馏。

客户对频繁的低液位报警以及在使用点(特别是在离压缩机最远的区域)维持气压恒定的困难感到困扰。我们与客户的初次会议表明,整个工厂的公用空气系统存在泄漏和低效的可能性。世伟洛克的现场工程师指出了两个可能的原因:

  • 这家工厂面临着未实现的低效率,例如泄漏、人工需求或不符合行业标准的做法;或者
  • 实际的工厂需求已超出现有压缩机的容量

面对购买一台额外压缩机组的巨额资本投资的关键决策,我们的客户同意对其公用空气系统进行评估。

方法

世伟洛克流体系统评估与咨询服务部署了由四名流体系统专家组成的团队,这个团队在我们客户的工厂进行为期八天的压缩空气泄漏检测审核。该团队利用多年的应用经验和一套专业、灵敏的设备,着眼于对整个设施的公用设施和呼吸空气系统中的所有泄漏点进行勘测/测试、识别和标记。在审核结束时,该团队对超过 12,000 个卡套管接头连接和 3,000 个公称管接头连接进行了勘测和测试。

结果

世伟洛克通常按严重程度将泄漏分为三级:轻微、中等和严重。我们的设备允许我们通过分贝输出量化泄漏量并计算每分钟立方英尺(CFM)的泄漏速率。然后,我们使用一些公式和计算,为客户提供总量化影响。在超过 15000 个连接点中,我们的团队确定并标记了 800 多个泄漏点 - 其中有 150 多个被归类为严重泄漏。如该团队 60 页审计报告中所总结的,消除这些漏点可将年度成本降低约 242,000 美元。在提供有关总泄漏 (CFM) 的原始数据的情况下,我们的客户能够放心地消除对额外压缩机/干燥机组的需求(保守估计可节省 250,000 美元)。客户解决了低液位报警致动的问题,并恢复了工厂所有区域的充足空气。

我们帮助客户获得的结果促使我们对呼吸空气系统进行了勘测并发现了其他漏点。这项工作的时间安排在工厂原定的维护计划之前,使客户免于因系统故障而导致的潜在安全事故或不合时宜的停机。

最后,我们发现许多泄漏是由可预防的安装错误而导致的。我们引入了世伟洛克®基础知识培训,该培训强化了安全、正确安装卡套管接头和公称管接头的重要性,从而提高了整个工厂的维护和运营效率。

检测的连接数
15000

确定的漏点
800 个以上

每年节省成本
242000 美元

消除压缩机需求所带来的成本
250000 美元

客户总节省成本
492000 美元

索取有关世伟洛克服务的更多信息

了解世伟洛克服务如何使您的业务受益

世伟洛克现场工程师可以通过多种方式对您的业务产生持久影响。请考虑以下选项:

评估咨询服务

现场服务

世伟洛克现场工程师将在您的所在地与您密切合作,以评估系统并为明智的后续步骤提供建议。

世伟洛克设计与装配服务

设计与装配

利用由经验丰富的世伟洛克® 定制化解决方案团队成员设计、构建和测试的流体系统组件,从而最大程度地减轻您的团队负担。

世伟洛克培训和教育服务

培训

了解世伟洛克专家亲授的培训课程,以便您的团队成员能够更有效地设计、安装、运营和维护流体系统。