Formación en Sistemas de Tubo para Productos Químicos y de Refino
El Programa de Formación Swagelok® para Sistemas de Química y Refino
El Programa de Formación Swagelok® para Sistemas de Tubo de la industria Química y de Refino es un curso estandarizado globalmente de dos días de duración, diseñado para solucionar las necesidades de formación en tubo de pequeño diámetro de las aplicaciones midstream y downstream. Trata de la instalación de los racores para tubo, la inspección, el doblado de tubo y otros temas relevantes.
Sobre el Curso
Temas
Este programa de formación está diseñado para ofrecer conocimientos y comprensión de:
- Selección, Instalación y Trazado del Tubo
- Preparación del Tubo
- Instalación de Racores para Tubo
- Aspectos relacionados con las Fugas y la Seguridad
- Instalación de Roscas Cónicas y Roscas Macho Paralelas
- Tapones para Racor, Tapones para Tubo y Adaptadores a Tubo
- Funcionamiento y Mantenimiento de la MHSU
- Dobladora de tubo manual, Métodos de Doblado y Curvas con cambio de plano
- Doblado de Tubo en Banco
- Inspección de la instalación de los racores para tubo
- Inspección Visual, Solución de Problemas e Identificación de Fallos
- Ejercicio Práctico de Inspección
Dirigido a
Esta formación práctica es ideal para instaladores, ingenieros, diseñadores, inspectores de control y garantía de calidad y otras personas responsables del diseño, la instalación, el mantenimiento y/o la inspección de sistemas de tubo en aplicaciones químicas y de refinado midstream y downstream.
Formato del Curso
La formación ofrece experiencia teórica y práctica mediante una combinación de teoría, demostración, ejercicios prácticos y validación. Todos los asistentes reciben un Manual del Instalador de Sistemas de Tubo Swagelok®, el Manual de la Dobladora de Tubo Manual y una galga de inspección para los tamaños de racor de 6 mm (1/4 pulg), 3/8 pulg. y 12 mm (1/2 pulg). Se entregará a los asistentes un certificado de cumplimiento Swagelok, sujeto a la correcta realización de los exámenes práctico y teórico. El certificado tiene una validez de tres años.
El programa aborda problemas comunes que son la causa principal de los retrasos en los proyectos, entre ellos:
- Fugas en los racores para tubo y en las conexiones roscadas debido a una instalación incorrecta.
- Preparación del tubo inadecuada
- Racores insuficientemente apretados
- Mezcla e Intercambio
- Expulsión del tubo
- Contaminación
- Gripado de roscas
- Mezcla de roscas
- Daños en el acabado superficial
- Problemas de vibración
- Mal trazado del tubo
- Tubos con soporte inadecuado
- Defectos de doblado e interferencia del radio de curvatura
Duración del Curso
Dos (2) días de forma presencial.
Instructor
Este curso es impartido por expertos en la materia certificados por Swagelok.
La Superioridad Swagelok
Los instructores Swagelok saben exactamente lo que hace falta para cumplir la normativa del tubo y los racores en las aplicaciones químicas y de refino. Vea cómo su equipo puede utilizar sus conocimientos prácticos en el aula para solucionar problemas en campo.
Cómo Inscribirse
Regístrese a continuación para recibir formación en sistemas de tubo. Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok le dará todos los detalles.