Formación en Sistemas de Tubo para Hidrógeno
El Programa de Formación Swagelok® en Sistemas de Tubo para Aplicaciones de Hidrógeno
Uno de los retos más formidables en el desarrollo de sistemas de fluidos de hidrógeno seguros, fiables y estancos es la propia naturaleza del hidrógeno. El hidrógeno es un gas de molécula pequeña que puede escapar fácilmente a través de las grietas más pequeñas y difundirse en los materiales diseñados para contenerlo. En muchas aplicaciones industriales, el hidrógeno también debe almacenarse a presiones superiores a 700 bar para conseguir la máxima eficiencia en costes y la densidad energética necesaria. Además, el manejo y la gestión pueden requerir rápidos cambios térmicos y de presión que también pueden afectar a la integridad del sistema.
La construcción de sistemas de fluidos diseñados para superar estos retos requiere los componentes adecuados, los materiales adecuados, la experiencia adecuada y la formación adecuada. Por eso hemos desarrollado el Programa de Formación en Sistemas de Tubo Swagelok® para aplicaciones de hidrógeno. Este programa ofrece formación práctica a los responsables del diseño, la instalación, el mantenimiento y/o la inspección de sistemas de tubo H2.
Sobre el Curso
Temas
Este programa de formación está diseñado para ofrecer conocimientos y comprensión de:
- ¿Qué es el Hidrógeno?
- Materiales Compatibles con el Hidrógeno
- Mitigación de Riesgos y Mejores Prácticas
- Instalación de Racores para Tubo
- Doblado de tubo
- Inspección de la instalación de los racores para tubo
- Módulo de Altas Presiones
- Racores para Tubo FK de Media Presión
- Accesorios con Cono y Rosca
- Pruebas de Fugas
- Prueba de Conocimientos
 Dirigido a
Dirigido a
La formación práctica TSTP es ideal para instaladores, técnicos, ingenieros, diseñadores, inspectores de control de calidad y otras personas responsables del diseño, la instalación, el mantenimiento y/o la inspección de sistemas de tubo en sistemas de suministro de hidrógeno y gases de molécula pequeña.
Formato del Curso
El diseño, la ingeniería, la instalación y el mantenimiento de un sistema de tubo para hidrógeno de alto rendimiento para conseguir la máxima seguridad e integridad supone empezar por lo básico. Por eso, este programa de formación ofrece áreas de interés exhaustivas y en profundidad, empezando por una comprensión básica del H2 y avanzando por aspectos críticos como la ciencia de los materiales, la instalación, el doblado de tubo y las tecnologías del racor.
Los asistentes que superen correctamente el curso recibirán un Certificado de Cumplimiento Swagelok® válido durante tres años. Para mayor garantía del cliente, los certificados de formación se controlan utilizando un Sistema Swagelok de Registros de Formación del Cliente centralizado. Esto permite a los que han completado el curso y a sus empleadores una verificación rápida y fácil de los registros de formación.
Duración del Curso
Un día y medio (1,5) de forma presencial.
Instructor
Este curso es impartido por expertos en la materia certificados por Swagelok.
Cómo Inscribirse
Regístrese a continuación para recibir formación en sistemas de tubo. Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok le dará todos los detalles.