alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Séance de formation à la soudure

Formation à la soudure orbitale

Si vous concevez un système fluide critique, vous envisagez probablement un assemblage soudé. Or, avec le système de soudure M200 de Swagelok®, il est facile de réaliser des soudures de qualité, régulières et précises. Si la soudure orbitale automatique peut effectivement vous aider à faire face à la pénurie généralisée de soudeurs, il est indispensable de former tout nouveau soudeur à cette technique. Exploitez au maximum les possibilités offertes par la soudure orbitale moderne en participant à notre stage de formation de cinq jours organisé dans certains points de vente et centres de services.

Cette formation peut être dispensée à distance ou en présentiel. Contactez votre centre de vente et de services pour connaître la disponibilité de ce cours.

Découvrez comment une formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok à l’Université d’Ottawa a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

À propos de la formation

Points traités

Ce programme de formation est conçu pour vous aider à :
  • Mieux comprendre les principes de soudage
  • Maîtriser l’installation et le fonctionnement du système de soudure orbitale M200
  • Résoudre des problèmes fréquemment rencontrés en soudure
  • Éviter certains problèmes d’exploitation grâce à des travaux pratiques
  • Passer, si vous le souhaitez, la qualification de l’ASME Section IX si vous devez remplir certaines conditions relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité.

Public visé

Soudeurs de tous niveaux d’expérience désireux de se familiariser avec la soudure orbitale

Durée de la formation

En distanciel : Cinq jours

Votre formateur

Ce cours est animé par un expert en la matière certifié Swagelok.

Comment s’inscrire

Inscrivez-vous ci-dessous pour suivre une formation à la soudure orbitale. Votre point de vente et centre de services agréé Swagelok vous communiquera tous les détails.

Demander une formation ou des renseignements complémentaires

Découvrir d’autres ressources éducatives