alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formation de base sur l’installation des raccords FK Swagelok®

Aperçu de la formation sur l’installation des raccords FK Swagelok®

Ce cours vous aidera à comprendre les principales caractéristiques de conception des raccords moyenne pression série FK Swagelok® et vous apprendra comment préparer et installer ces raccords. Il aborde les critères, variables et considérations élémentaires pour une utilisation sûre et efficace des raccords pour tubes FK dans des systèmes qui acheminent des gaz ou des liquides à des pressions pouvant aller jusqu’à 1379 bar/20 000 psi. 

Formation de base SwagelokPoints traités 

  • Raccords pour tubes moyenne pression série FK 
  • Variables liées aux tubes 
  • Préparation des tubes
  • Montage initial
  • Démontage et remontage
  • Présertissage
  • Test de connaissances et examen pratique 

 

Public visé 

Ce cours s’adresse aux personnes – techniciens, personnel de maintenance, personnel d’ingénierie – concernées par l’installation, la maintenance, l’inspection et la conception de systèmes à tubes qui mettent en œuvre des pressions moyennes. 

Certificat  

Les participants qui ont réussi les examens se verront remettre un certificat Swagelok® valable trois ans.  

Durée de la formation : 

½ journée (4 heures) 

Formateur 

Ce cours est dispensé par un formateur certifié par Swagelok. 

Contacter votre centre de vente et de services