alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formation de base sur les flexibles Swagelok®

Aperçu de la formation sur les flexibles Swagelok®   

Maîtriser les notions de base sur les flexibles pour prolonger les cycles de production, promouvoir la sécurité et réduire le coût total d’exploitation. Après avoir présenté la terminologie couramment utilisée, les formateurs décrivent les variables qui ont une incidence sur le choix d’un flexible et montrent comment sélectionner un flexible pour différentes applications. La formation inclut les pratiques courantes d’inspection et les meilleures pratiques de maintenance préventive des flexibles. 

Formation de base SwagelokPoints traités 

  • Structure des flexibles et tubes souples
  • Éléments constituant un flexible 
  • Identification d’un flexible 
  • Aspects à prendre en compte dans le choix d’un flexible 
  • Considérations relatives à l’inspection des flexibles 
  • Dépannage et exemples de mauvaises pratiques 
  • Activité pratique d’installation et d’inspection des flexibles conformément aux consignes en vigueur dans l’industrie 

 

Public visé 

Ce cours s’adresse aux techniciens, ingénieurs et agents de maintenance qui ont besoin de connaître les meilleures techniques pour sélectionner, installer et inspecter des flexibles et tubes souples. 

Certificat  

Les participants qui ont réussi les examens se verront remettre un certificat Swagelok® valable trois ans.  

Durée de la formation : 

½ journée (4 heures) 

Formateur 

Ce cours est dispensé par un formateur certifié par Swagelok. 

Contacter votre centre de vente et de services