alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

チューブ・システム・トレーニング・プログラム:水素

水素チューブシステムのトレーニング

チューブ・システム・トレーニング・プログラム:水素

水素の大きさのイラスト安全で信頼性が高く、漏れの無い水素流体システムを開発するにあたって、非常に手ごわい課題となるのは、水素そのものの性質であると言っても過言ではありません。水素は低分子ガスであり、わずかなすき間からでも容易に漏れ出し、水素を封じ込めるための材料内に拡散することがあります。また、多くの産業アプリケーションでは、70.0 MPaを超える圧力で水素を貯蔵することで、費用効果を最大限に高め、必要なエネルギー密度を実現することが必要です。さらに、熱や圧力の急激な変化によってシステムが悪影響を受ける可能性があるため、取り扱いや管理には十分な注意が必要です。

このような課題に対処する流体システムを構築するには、適切な部品、適切な材料、適切な専門知識、そして適切なトレーニングが必要です。そこでスウェージロックは、水素アプリケーション 向けのチューブ・システム・トレーニング・プログラムを開発しました。本プログラムでは、H2チューブ・システムの設計、取り付け、メンテナンス、および/または検査担当者向けの実践的なトレーニングを受けることができます。

コースについて

内容

本トレーニングを受講することで、以下の知識や理解を深めることができます:

  • 水素とは
  • 水素に適合する材料
  • リスクの低減およびベスト・プラクティス
  • チューブ継手の取り付け
  • チューブ曲げ
  • チューブ継手の取り付け検査
  • 高圧モジュール
  • ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ
  • コーン&スレッド継手
  • 漏れ試験
  • 知識試験

水素のイラスト(H2)受講対象者

本トレーニングの内容は実践的で、水素および低分子ガス供給システムにおけるチューブ・システムの設計、取り付け、メンテナンス、および/または検査を担当する取り付け担当者、技術者、エンジニア、設計者、QC/QA検査員などに最適です。

コース形式

安全性に優れた高性能水素チューブ・システムの設計、エンジニアリング、取り付け、メンテナンスを行うには、まずは基礎を身に付ける必要があります。そのため、本トレーニング・プログラムは、H2の基礎を理解することから始まり、材料科学、取り付け、チューブ曲げ、継手技術などの重要な側面の学習を進めていくことで、重点領域を詳細かつ包括的に学べる内容になっています。

試験の合格者には、コース修了証が授与されます。修了証は3年間有効です。

講師

本トレーニングでは、スウェージロックの認定を取得した専門スタッフが講師を務めます。

申し込み方法

地域によって提供可能なコースや内容が異なる場合がございます。詳細につきましては、最寄りの スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。

トレーニング・コースについて問い合わせる

トレーニング関連のリソースを見る