alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

水素

スウェージロックは、水素メーカー、エネルギー会社、水素インフラ開発会社、自動車OEMが生産規模を拡大し、水素の封止や供給に関する課題を解決するのをサポートします。

 クリーン・エネルギーに戻る


以下のセクションを見る:


水素

進化する市場に高品質のソリューションで対応する

世界各地でゼロエミッションが求められている昨今、水素エネルギー市場は急速に進化を遂げています。水素メーカー、代替エネルギー会社、水素インフラ開発会社、自動車OEMといったクリーン・エネルギー技術の次なるフロンティアを模索する企業は、製造規模を拡大する一方で、水素を漏れなく移送するのに特有の課題を抱えています。最適レベルの安全性、信頼性、パフォーマンスを備えた流体システム部品が欠かせませんが、  以下のような理由から、信頼性の高いオプションを見つけるのは容易なことではありません:

  • 分子が小さい水素 は、接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、漏れや安全上の懸念につながりかねません。
  • 従来の部品では対応できない高い封止圧力 (最高105.0 MPa)が求められるため、高パフォーマンスな部品が欠かせません。
  • 水素ぜい性や劣化が生じると、重要なシステムが影響を受けるほか、材料に問題が生じ、不具合につながるおそれがあります。

スウェージロックでは、このような課題の克服をはじめ、さまざまなサポートを行っています。重要な流体システム部品(水素用途に適した継手など)のほか、材料科学の専門知識や、専門スタッフによるエンジニアリング・サービスも提供します。スウェージロックは、水素アプリケーション向けの製品およびサービスを幅広く提供し、信頼性の高いソリューションの迅速かつ容易な構築をサポートします。

水素アプリケーション

生産から供給、貯蔵、モビリティに至るまで、急成長する水素エネルギー産業を、以下の流体システム・ソリューションでサポートします:

水素

  • 水電解システム
  • マイクログリッド
  • 燃料電池
  • 仮想パイプライン/チューブ・トレーラー
  • 充填ステーション(インフラ)
  • ICE(内燃機関)/FCEVシステム
  • ディスペンサーおよびガス供給パネル
  • 分析/サンプリング・システム

流体システム専門スタッフに問い合わせる

 

水素製造向けソリューション

安定したグリーンなエネルギーを生成する

安定したエネルギーを生成するには、最初が肝心です。持続的に生成した電力を使用して水を水素と酸素に分解する電気分解プロセスでは、水素および酸素を次の製造プロセスへ確実に移送するため、高品質の流体システム部品が必要です。

  • 高品質の材料を使用すると、あらゆる重要部品に不具合が生じることなく、水素の封止に特有の課題を克服することができます。
  • 水素を製造する際に、すぐに利用可能な部品やあらかじめ工場などで組み立てたプレハブ式のシステムを使用して迅速なスケーラビリティを実現すると、水素発電の需要の高まりに応えることが可能です。
  • 広範なプロセス計装において、低分子ガスを漏れなく封止して完全なシステムを実現することで、安全性、効率性、収益性を向上させることができます。

スウェージロックは、水素電解や燃料電池のアプリケーションに適した幅広いソリューションを提供します。このようなソリューションでは、最高品質の材料を採用しています。専門知識ならびに地域に密着したサービスを通じて、効率的な製造の維持を支援します。

 

注目のコンテンツ

 

水素の供給およびインフラ向けソリューション

漏れの無いシステム設計で耐久性を高める 

グリーン水素を最終用途で使用するには、処理、貯蔵、供給、移送の各装置が密接にリンクしていることが求められます。物理的および仮想的な水素パイプラインでは、高レベルなパフォーマンスを発揮する流体システムが欠かせません。

  • 望ましいエネルギー密度を達成するには、高圧下での貯蔵および封止が必須なため、最高105.0 MPaの圧力に対応可能な部品が必要です*。
    *日本国内での使用事例につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。 
  • 収益性、信頼性、安全性を維持するには、水素をパイプラインに流す際に、漏れの無い移送を行うことが不可欠です。
  • 水素をエネルギー源として最大限に活用しようとする開発者にとって、インフラを迅速に立ち上げる鍵を握っているのは、容易な取り付けおよび地域に密着したサービスです。

スウェージロックは、高パフォーマンスな製品群や、カスタムまたは標準のプレハブ式の流体システムなど、水素を確実に供給するのに必要なソリューションを提供します。また、専門知識を駆使して、重要な水素マイクログリッドや供給インフラ開発の促進をサポートします。

 

 

水素の圧縮および充填向けソリューション

安全かつ信頼性の高いソリューションの構築

水素の利用を拡大して需要の増加に応えるには、信頼性の高いインフラが欠かせません。水素を供給するコンプレッサー、貯蔵ボンベ、ガス供給パネル、圧力制御装置、ディスペンサーなどのアプリケーションには、最高品質の部品が必要です。

  • 部品や接続部は、分注サイクル中の急激な温度変化や振動に耐え、劣化が生じないことが必要です。
  • 規模が急速に拡大している水素インフラでは、安全かつ確実に複雑なシステムを迅速に設計して構築する能力が求められます。
  • 最終的には、充填ステーションでは、誰でも最小限のリスクでディスペンサーを使用可能な安全な操作性が求められます。

スウェージロックの流体システム製品は、どのような取り付けにおいてもお客さまの基準の維持をサポートします。

 

水素の圧縮および充填を支えるスウェージロック製品:

 

水素モビリティ向けソリューション

大型車に適した耐久性の高いパフォーマンス

水素燃料電池技術は、大型車への応用が期待されています。信頼性の高いパフォーマンスを実現するには、路上走行に特有の条件に耐える部品を使用したシステムの構築が必要です。

スウェージロックの水素自動車ソリューション は、以下を考慮して設計・構築しています:

  • 水素燃料システムの重要な接続部に関して、耐振性に妥協は許されません。
  • 取り付けが容易であれば、車両の製造ラインを効率化することが可能です。
  • ジャスト・イン・タイム生産戦略をサポートするべく、迅速かつ確実な納品を行います。

スウェージロックが提供する車載向けソリューションは、個々の部品からカスタム・アセンブリーに至るまで、上記のニーズに応えます。スウェージロックの部品やアセンブリーは、水素自動車での使用に欠かせないHGV 3.1認証を満たす特定のパフォーマンス特性を有しているほか、国際材料データ・システム(IMDS)でも承認されています。

 

 

  
 

適切な材料を入手する

合金の選定ミスによって信頼を失わないために

スウェージロック製品には、最低でも2種類、大半は最大10種類の元素を最適な濃度で配合した合金を使用しており、優れた耐食性を実現しています。

水素モビリティおよび輸送アプリケーションには、特有のオペレーション条件が存在します。最高グレードのステンレス鋼 でなければ、材料内への水素分子の吸収および拡散に耐えることはできません。スウェージロックが使用している316ステンレス鋼は、独自の配合を行うことで、水素ぜい性を克服する ほか、強度や耐食性を高めています。

  • ニッケルやクロムの含有量が少ない低品質のステンレ ス鋼は、路上腐食や水素せい性の影響を受けやすいことがわかっています。
  • 信頼性の高いオペレーションおよび化学的適合性において重要な役割を担っているエラストマー部品は、材料の選択プロセスにおいて考慮する 必要があります。

燃料システム、チューブ・トレーラー、水素インフラ・パネル、ディスペンサー・システムなどに適した材料を指定する際は、スウェージロックにご相談ください。腐食に至る要因を深く理解しているからこそ、選定プロセスの簡素化を実現します。

リソース・センター

水素封止のソリューション

モビリティ技術で世界をリードするAVL社は、環境に優しいモビリティのコンセプト、ソリューション、方法論を提供しています。水素の封止にスウェージロックの流体システム・ソリューションを利用している同社の取り組みを紹介します。

リーフレット:水素用途に適した継手の構造(英語版)

高圧水素燃料システムの重要な部分をつなぐ継手のパフォーマンスに妥協が許されないのは明らかです。今日ではさらに高性能な継手技術が存在し、優れたパフォーマンスを実現しています。

リーフレット:水素に関する誤解を打破する(英語版)

本リーフレットでは、水素に関する誤解をまとめています。水素に関する4つの一般的な誤解について解説するほか、燃料源としての水素の可能性に関する事実も取り上げます。

水素自動車の充填-水素用途に適した継手の構造

熱や圧力が急激に変化すると、水素用継手のパフォーマンスが低下するおそれがあります。本ホワイト・ペーパーでは、理想的なパフォーマンスを発揮する継手の設計特性について紹介します。

コラム:水素用バルブの特徴

スウェージロックは、水素用途に適したバルブのほか、水素システムの安全性および信頼性の向上を実現する部品を幅広く取り揃えています。スウェージロックの水素専門スタッフが、適切な製品選定をサポートします。

コラム:水素輸送の最前線で

スイス政府は、水素燃料電池自動車の改良およびクリーンなモビリティの推進に努めています。本コラム記事では、その立役者ともいうべき最新の継手技術を紹介します。

水素供給ステーション

コラム:水素燃料電池自動車向けに最適な部品を選定するには

水素輸送を成功に導けるかは、過酷なアプリケーションに耐えうるパフォーマンス特性を備えた信頼性の高い部品を選定できるかどうかにかかっています。本コラム記事では、理想的な部品の選定方法を紹介します。

スウェージロックのバルブの種類

コラム:バルブの基礎知識-基本的な機能とタイプ

流体システムの設計は複雑で、さまざまなことを検討する必要があります。アプリケーションに適したバルブを選定するのは、必ずしも容易とは限りません。開閉のみが必要ですか?それとも流れの方向や流量レベルを制御する必要がありますか?スウェージロックの専門スタッフが、よくある質問にお答えします。

コラム:エバーフュエル社が切り拓くグリーン水素の製造

エバーフュエル社 は、スウェージロック・デンマークをはじめとする多くの企業による支援を得て、「水素の実現」に取り組んでいます。

動画:高信頼性水素燃料電池システムの構築

動画:信頼性の高い水素燃料電池システムを構築する

EC-79認証を取得したスウェージロック製品をLuxfer社のガス・ボンベに供給する取り組みについて紹介します。同社は、欧州のバス・メーカーとのビジネス・チャンスを追求しています。

動画:Swagelok® FK シリーズ・チューブ継手の取り付け

この動画では、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの取り付け方法を紹介します。従来のコーン&スレッド継手に比べ、FKシリーズ継手は信頼性が向上している上、容易かつ迅速に取り付けることが可能です。

動画:Swagelok® チューブ継手の取り付け

Swagelokチューブ継手を取り付けるための3つの手順、そして絶対に避けるべき2つのミスを紹介します。わずかな時間で、流体システムの漏れの無いパフォーマンスを長年にわたって維持するための実践的なスキルを習得することができます。