alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

材料科学培训

材料科学
材料科学培训
学习如何选择合适的耐腐蚀材料。

目的
  • 选择合适材料以保持流体系统密封性和操作效率。
  • 了解特定合金的耐腐蚀情况、材料特性以及影响材料选择的行业标准。
学习内容
  • 材料科学原理、腐蚀以及影响材料性质的其他因素。
  • 不同类型的腐蚀以及特定合金的耐腐蚀情况。
  • 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁以及合规性选择结构能够满足用途的最佳材料。
  • 如何选择合适构件,以符合耐酸性气体腐蚀标准和美国腐蚀工程师协会(NACE)标准。
  • 涵盖材料性质和特性的关键概念,包括原子级金属检查以及材料的显微结构特征和机械性质。

培训对象
  • 工程师、管理人员、监理人员、买主或代购人、技术专员以及参与材料选择的任何人员。
  • 适合用作基础培训,也可用作有经验的专业人员的复习课程。

课程时长
1天

注册
将电子邮件发送至FieldServices@swagelok.com,申请在你的位置接受私人培训。您的授权销售与服务中心将为您提供完整细节。

您的讲师
Gerhard Schiroky于2000年加入世伟洛克,负责帮助客户找到满足其材料要求的解决方案,并确定能够提供增值解决方案的机会。他研究过合金成分对高纯316L不锈钢的腐蚀影响。还具备对与材料相关的行业标准和标准规范的深入知识。他通常使客户更好地了解NACE MR0175/ISO 15156国际标准,以便选择酸性气体应用的材料。他绘制了有关改善合金和新合金的路线图,并据此构建了未来的流体系统构件。曾在犹他大学获得了材料科学和工程博士学位。还撰写了不同标题(包括316L不锈钢、腐蚀、合金成分影响、流体动力学和材料科学)的大量技术出版物,并拥有二十多项专利。