alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

半导体

半导体芯片

满足当今的需求。和未来的需求。

在半导体行业,腐蚀性气体、极端温度和计量精度是关键的工艺变量,并且对速度、可重复性和清洁度的要求日益提高。依靠世伟洛克,可帮助您满足当今和未来的应用需求。我们对质量的持续承诺确保每次均能实现产量、一致性和清洁度。

腐蚀性化学品需要优质的材料

更先进的工艺要求更优异的材料特性。世伟洛克的不锈钢和合金专为提供最大限度的耐腐蚀性、强度和延展性而设计。我们的含氟聚合物可提供高温下的稳定性以及耐化学性和耐腐蚀性能。

可确保卓越清洁度的供应链控制

我们采购并制造最优质的材料以确保始终如一的质量。我们采用电解抛光等工艺提高了清洁度,从而超出了客户的预期。然后,我们清洁并专门封装我们的元件,以确保您的工艺也保持清洁。

精确计量

我们的创新不断推动着半导体芯片制造。其中包括我们最新的行业领先的高流量和高温性能的 ALD20 UHP valve 、经测验使用寿命达到 1 亿次的 ALD 隔膜阀、DE 系列无弹簧隔膜阀、DRP 系列含氟聚合物阀、树立标杆的世伟洛克 VCR® 面密封和 Micro-Fit® 接头、专为 PV 加工而清洁和封装的光伏组件等。

下载 ALD 超高纯阀产品目录

是否对我们的半导体产品有疑问?查找销售与服务中心.