alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Tout ce que vous devez savoir sur les flexibles industriels

Tout ce que vous devez savoir sur les flexibles industriels

Tout ce que vous devez savoir sur les flexibles industriels 

Connaissez-vous bien les flexibles industriels que vous utilisez ?

Savoir choisir le flexible qui convient le mieux aux besoins de votre application vous aidera à obtenir un système plus sûr et plus efficace dans son fonctionnement. Bien connaître les caractéristiques qui différencient les flexibles – matériaux, tube central, raccordements et d’autres variables – pourra vous aider à faire le bon choix.

Vous avez des questions sur la procédure à suivre pour choisir un flexible ? Nous avons les réponses. Vous trouverez ci-dessous une liste des articles publiés dans notre blog Point de repère Swagelok sur les flexibles, leurs caractéristiques et leurs applications, entre autres.

Remplacement des flexibles industriels : Éléments à prendre en compte concernant le matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central — c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils de spécialistes de Swagelok concernant le matériau et la structure de la paroi du tube central.



Les différents types de raccordements de flexibles et leurs usages

Les différents types de raccordements de flexibles et leurs usages

Découvrez les types de raccordements de tubes ou de flexibles les plus utilisés dans tous les secteurs – des produits pharmaceutiques aux semi-conducteurs – et apprenez comment évaluer et sélectionner les produits les plus adaptés à votre application.

Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Améliorer la sécurité des flexibles industriels en 3 étapes

Améliorer la sécurité des flexibles et réduire ses coûts d’exploitation en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Système d’étiquetage pour vannes et flexibles industriels

Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles

Deux spécialistes de Swagelok vous expliquent comment un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.

Comment choisir un flexible industriel pour une presse de vulcanisation

Choisir le flexible optimal pour une presse de vulcanisation

Découvrez comment Swagelok peut aider les fabricants de pneumatiques à optimiser la sélection des flexibles utilisés sur des presses de vulcanisation pour améliorer la productivité, renforcer la sécurité et limiter les immobilisations.

Vous cherchez d’autres réponses ? Vous avez d’autres questions sur les flexibles ? Nos spécialistes des flexibles peuvent vous aider à choisir le type de flexible parfaitement adapté à votre application.

Parler à un spécialiste des flexibles

Articles Liés

Choisir des vannes industrielles

Choisir des vannes pour des systèmes fluides industriels

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Votre guide des régulateurs de pression

Tout ce que vous devez savoir sur les régulateurs de pression

Vous avez des questions sur les régulateurs de pression ? Nous avons les réponses. Découvrez les différents types de régulateurs, des conseils de dépannage, les courbes de débit et bien d’autres choses encore.

 fixation des fuites du système de fluide

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu'on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.